Wählen Sie Ihr Land

Global

WCS3B-LS610 Lesekopf

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • PROFINET-Schnittstelle
  • Berührungsloser, absoluter Positionsgeber
  • Automatische Verschmutzungserkennung
  • Ausgabe von Position und Geschwindigkeit
Kontaktieren Sie uns für einen genauen Liefertermin.1 984,76 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
PROFINET interface
Product Compliance: USA - cCSAus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten WCS3B-LS610

Überfahrgeschwindigkeitv≤ 12,5 m/s
Messlängemax. 314,5 m
Freie Toleranzen zur Codeschienehorizontal: 31 mm ( ± 15,5 mm )
vertikal: 28 mm ( ± 14 mm )
Auflösung± 0,4 mm (1250 Positionen/m)
MTTFd172 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
LED grünPROFINET Link
an: Verbindung PROFINET OK
LED gelbPROFINET RX / TX
blinkend: Datentransfer
LED rotPROFINET Kommunikation
an: Kommunikationsfehler
LED rot/grünStatusanzeige
grün: Codeschiene erkannt, normale Funktion
rot: Systemfehler
rot blinkend: keine Codeschiene erkannt
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeistungsaufnahmeP06 W
Schnittstellentyp100 BASE-TX
AusgabecodeBinär-Code
ProtokollPROFINET IO Real-Time (RT) Conformance Class B
Übertragungsrate    100 MBit/s      
StöraussendungEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005    
SchockfestigkeitEN 60068-2-27:2009
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6:2008
CSA-ZulassungcCSAus Certified, General Purpose
Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Betriebstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
AnschlussartGerätebuchse M12 x 1, 8-polig, Y-Codiert
Kabelverschraubungmax. Anzugsdrehmoment der Überwurfmutter: ≤ 0,4 Nm
SchutzartIP54
Material
GehäuseABS , PC (Polycarbonat)
Masse500 g
Abmessungen
Höhe99 mm
Breite90 mm
Länge115 mm
BestellinformationenMontageplatte im Lieferumfang enthalten