Wählen Sie Ihr Land

Global

M-LB-2.255.T3.D Überspannungsschutz-Barriere

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Überspannungsschutz für 2 Versorgungsleitungen
  • Typ 3 nach EN 61643-11
  • Nennspannung 230 V AC
  • Verdrahtungsfertige Einheit
  • Funktions- und Fehleranzeige jedes Schutzpfades
  • Fehlermeldeausgang
  • Hutschienenmontage

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten M-LB-2.255.T3.D

GerätetypTyp 3 nach EN 61643-11:2013
Class III nach IEC 61643-1:2011
Anzahl der geschützten Versorgungsleitungen2
Passende KomponentenSchutzmodul M-LB-2.255.T3.M
Nennspannung230 V AC, 50 ... 60 Hz
Höchste DauerspannungUc255 V AC, 50 ... 60 Hz
255 V DC
Zeitlich begrenzte ÜberspannungUt335 V/5 s (TOV-Festigkeit) (L-N)
400 V/5 s (TOV-Festigkeit) (L/N-PE)
1200 V+Ucs/200 ms (TOV-Sicherheit) (L+N-PE) 5 s (TOV-Festigkeit)
NennlaststromIL25 A
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)In3 kA
Max. Ableitstrom (8/20 µs)Imax5 kA
SchutzpegelUpmax. 1,25 kV (L-N)
max. 1,5 kV (L/N-PE)
ReaktionszeittAmax. 25 ns (L-N)
max. 100 ns (L/N-PE)
Kurzschlussfestigkeit6 kA eff bei max. netzseitigen Überstromschutz
Überstromschutzmax. 25 A gL/gG (B 25 A) , netzseitig
AnschlussKlemmen 11, 12, 14
Ausgangpotenzialfreier Wechslerkontakt
SchaltleistungAC: 250 V / 0,5 A
DC: 250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A; 24 V/0,5 A
AnzeigeelementeStatusanzeige
Funktionsanzeige (grün)
Fehleranzeige (rot)
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61643-11:2012
SchutzartIEC 60529:2013
SchockfestigkeitEN 60068-2:2010
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2:2010
Einbaubedingungen
EinbauortInnenraum
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 95 %
SchutzartIP20
Aderquerschnitt- min. 0,5 mm2 ein-/feindrähtig
- max. 4 mm2 eindrähtig/2,5 mm2 feindrähtig
Material
GehäuseThermoplast, Farbe grau , UL 94 V-0
Masseca. 120 g
Abmessungen18 x 90 x 72 mm (B x H x T) , 1 TE nach DIN 43880
Höhe90 mm
Breite18 mm
Tiefe72 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.