Wählen Sie Ihr Land

Global

NBN4-F25-2Z4L Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Direkter Aufbau auf Normantriebe
  • Kleine Bauform mit robustem Kunststoff-Gehäuse in Schutzart IP67
  • 2-Draht DC Sensor mit minimalem Reststrom
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBN4-F25-2Z4L

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypZweidraht mit minimalem Reststrom
Schaltabstandsn4 mm
Einbaubündig aufbaubar
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 3,24 mm
Realschaltabstandsr3,6 ... 4,4 mm typ.
Reduktionsfaktor rAl0,6
Reduktionsfaktor rCu0,45
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 1
Reduktionsfaktor rSt371,2
Ausgangsart2x 2-Draht
BetriebsspannungUB5 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 500 Hz
HystereseHtyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 4,5 V
BetriebsstromIL4 ... 100 mA
ReststromIr120 ... 200 µA typ. 175 µA bei 25 °C
Bereitschaftsverzugtv≤ 100 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartKabel PVC , 2000 mm
Aderquerschnitt0,75 mm2
GehäusematerialPBT
StirnflächePC
SchutzartIP67
Kabel
Kabeldurchmesser4,3 mm ± 0,1 mm
Biegeradius> 15 x Kabeldurchmesser
Masse405 g
Anzugsmoment BefestigungsschraubenM5 x 25 : ≤ 2,7 Nm
Abmessungen
Höhe20 mm
Breite52 mm
Länge52 mm
HinweisAufbau auf Antrieb