VAA-2E2A-KE1-SE AS-Interface-Sicherheitsmodul
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Zwei Eingänge zum Anschluss einer berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung (BWS) PL e gemäß EN ISO 13849-1
- Eingänge für optoelektronische Schutzeinrichtungen
- Gehäuse mit abziehbaren Klemmen
- Versorgung der Eingänge aus Hilfsspannung AUX
- Versorgung der Ausgänge aus Hilfsspannung AUX
- Funktionsanzeige für Bus, Hilfsspannung AUX, Ein- und Ausgänge
- Bis zu SIL3 (EN 62061) und PLe (EN13849-1)
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR