IQH1-FP-C1D1 RFID-Schreib-/Lesegerät Ex-Bereich
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Explosionsgeschütztes Gehäuse
- Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
- Konform mit ISO 15693
- Für FRAM-Transponder geeignet
- Anschluss über Schraubklemmen
- Zugelassen für Class I, Groups C, D
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN