Wählen Sie Ihr Land

Global

IPH-FP-C1D1 RFID-Schreib-/Lesegerät Ex-Bereich

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Explosionsgeschütztes Gehäuse
  • Anschluss über Schraubklemmen
  • Zugelassen für Class I, Groups C, D
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: USA - FCC
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IPH-FP-C1D1

Schreib-/Lesekopf LF für IDENTControl, für Ex-Bereich
Betriebsfrequenz125 kHz
Übertragungsrate2 kBit/s
Erfassungsbereich
Leseabstand0 ... 52 mm
Schreibabstand0 ... 43 mm
Breitemax. 62 mm
UL File NumberE254700
MTBF350 a (Betrieb bei +40 °C)
LED grün/gelbgrün: Power on
grün blinkend: Schreib-/Leseversuch wird ausgeführt
gelb: Datenträger erkannt
LeistungsaufnahmeP0≤ 1,2 W
Versorgungaus der IDENTControl
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 301489-1
EN 301489-3
EN 300330
SchutzartEN 60529
SicherheitEN 62368-1
RFIDISO/IEC 18000-2
UL-ZulassungClass I, Division 1, Groups C, D
FCC-ZulassungThis device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution:
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartNEMA Type 4, 7, 9
AnschlussKlemmen
Material
GehäuseAluminium-Druckguss
UnterteilAluminium-Druckguss
Montage
Abstand zwischen zwei KöpfenMultiplex on: ≥ 65 mm
Multiplex off: ≥ 515 mm
Masseca. 4080 g
Abmessungen
Höhe140 mm
Breite157 mm
Länge157 mm