Wählen Sie Ihr Land

Global

ENA42HD-S***-SSI Absolutwert-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Vollwelle
  • SSI-Schnittstelle
  • Bis 32 Bit Multiturn
  • Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip
  • Hohe Auflösung und Genauigkeit
  • Hohe Resistenz gegen Schock/Vibration und Verschmutzung
  • Robuste Ausführung
  • Erhöhte Wellenbelastung
  • Edelstahlgehäuse
  • IP69K

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
SSI interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ENA42HD-S***-SSI

Erfassungsartmagnetische Abtastung
GerätetypAbsolutwert-Drehgeber
Linearitätsfehler≤ ± 0,1 °
UL File NumberE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
MTTFd700 a bei 40 °C
Gebrauchsdauer (TM)20 a
L1010 E+8 Umdrehungen
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsspannungUB4,75 ... 30 V DC
LeistungsaufnahmeP0≤ 1 W
Bereitschaftsverzugtv< 450 ms
Ausgabe-CodeGray-Code, Binär-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)einstellbar
SchnittstellentypSSI
Auflösung
Singleturnbis 16 Bit
Multiturnbis 16 Bit
Gesamtauflösungbis 32 Bit
Übertragungsrate0,1 ... 2 MBit/s
Zykluszeit< 100 µs
NormenkonformitätRS 422
EingangstypZählrichtungsauswahl (V/R)
Signalspannung
High4,75 V ... UB (im Uhrzeigersinn fallend)
Low0 ... 2 V oder unbeschaltet (im Uhrzeigersinn steigend)
Eingangsstrom< 6 mA
Einschaltverzug< 250 ms
EingangstypNullsetzung (PRESET 1) mit fallender Flanke am Eingang
Signalspannung
High4,75 V ... UB
Low0 ... 2 V
Eingangsstrom< 6 mA
Signaldauermin. 1,1 s
GerätesteckerM12-Stecker, 8-polig
Kabel∅7 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m (Kabellänge, siehe Typenschlüssel)
SchutzartDIN EN 60529 , IP66 / IP68 / IP69K
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 30 g, 10 ... 1000 Hz
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Arbeitstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit98 % , keine Betauung
Material
GehäuseEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
FlanschEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
WelleEdelstahl 1.4412 / AISI 440B
Masseca. 350 g
Drehzahlmax. 6000 min -1
Trägheitsmoment30 gcm2
Anlaufdrehmoment< 5 Ncm
Wellenbelastung
Axial270 N
Radial270 N