Wählen Sie Ihr Land

Global

F2-JB-I*.* FeldverteilerFieldConnex® Fieldbus

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 4 ... 8 Ausgänge Ex ia, ib
  • Montage in Zone 1/Div. 1
  • Geräte in Zone 0...1/Div. 1
  • Eigensicherer Trunk und Spurs
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA
  • Unterstützt FISCO und Entity

Mehr anzeigen

FieldConnex® interface
Product Compliance: Europe – CE
PROFIBUS interface
FOUNDATION Fieldbus interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten F2-JB-I*.*

Feldverteiler, Einzelgerät im Aluminiumgehäuse für Feldmontage
Ausführung / MontageAußeninstallation
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 1 / Div. 1
Hauptleitung
KabeleingangstypKabelverschraubung
AnschlussEingang (Trunk IN): Klemmen 1+, 2-, 3s
Ausgang (Trunk OUT): Klemmen 4+, 5-, 6s
Bemessungsspannungmax. 35 V DC
Bemessungsstrom3 A DC
Ausgänge
Anzahl der Ausgängesiehe Tabelle "Variantenabhängige technische Daten"
KabeleingangstypKabelverschraubung
AnschlussSpur 1: Klemmen 10+, 11-, 12s
Spur 2: Klemmen 13+, 14-, 15s
Spur 3: Klemmen 16+, 17-, 18s
Spur 4: Klemmen 19+, 20-, 21s
Spur 5: Klemmen 22+, 23-, 24s
Spur 6: Klemmen 25+, 26-, 27s
Spur 7: Klemmen 28+, 29-, 30s
Spur 8: Klemmen 31+, 32-, 33s
BemessungsspannungSiehe Hauptleitung
BemessungsstromSiehe Hauptleitung
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1:2006
Elektromagnetische VerträglichkeitNAMUR NE 21, EN 61326
SchutzartIEC/EN 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
Klimatische BedingungenDIN IEC 721
Umgebungstemperatursiehe Tabelle
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartSchraubklemme , fest
Aderquerschnittbis zu 2,5 mm2
Kabeldurchmesser
Hauptleitung5 ... 10 mm
Gehäuse258 mm x 114 mm x 84 mm (ohne Verschraubung)
GehäusematerialAluminium
SchutzartIP67
Masse1800 g
BefestigungWandmontage
Hauptleitungnur zum Anschluss an eigensichere Feldbus Stromkreise
Höchstwerte
Spannung Uimax. 35 V
Strom Iimax. 3 A
RichtlinienkonformitätNormen
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012 , EN 60079-11:2012