Wählen Sie Ihr Land
KFD2-VR-Ex1.19 Spannungs-Repeater
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 1-kanalige Trennbarriere
- 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
- Spannungseingang -10 V ... 10 V
- Spannungsausgang -10 V ... 10 V
Vorzugstyp



Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten KFD2-VR-Ex1.19
Signaltyp | Analogeingang |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 11+, 12- | |
Bemessungsspannung | Ur | 20 ... 35 V DC |
Welligkeit | innerhalb der Versorgungstoleranz | |
Bemessungsstrom | Ir | < 25 mA |
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | Klemmen 4+, 5- | |
Eingangswiderstand | min. 10 MΩ | |
Übertragungsbereich | -10 ... 10 V | |
Offsetspannung/Strom | < 2 mV / < 7 nA |
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | Klemmen 7-, 8+ | |
Spannung | -10 ... 10 V | |
Ausgangswiderstand | max. 20 Ω |
Grenzfrequenz | 1,2 kHz (-3 dB) | |||||||
Abweichung | ||||||||
| ||||||||
Anstiegszeit | ≤ 0,4 ms |
Ausgang/Versorgung | Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC |
Anzeigeelemente | LED | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 | |
Schutzart | IEC 60529 |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Schutzart | IP20 | ||||||||||
Anschluss | Schraubklemmen | ||||||||||
Masse | ca. 100 g | ||||||||||
Abmessungen | 20 x 107 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B1 | ||||||||||
| |||||||||||
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BAS 01 ATEX 7262 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Versorgung | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Ausgang | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Zertifikat | BASEEFA 10 ATEX 0079X | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Galvanische Trennung | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Richtlinienkonformität | ||||||||||||||
|
FM-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
UL-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
CSA-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
IECEx-Zulassung | ||||||||
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |