Wählen Sie Ihr Land
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenSoftwareZugehörige Produkte
Technische Daten OMD30M-R2000-B23-V1V1D-T-1L
R2000 UHD, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte und hochdynamische Positionsbestimmung, Messbereich bis 30 m auf Objekt, Ethernet |
Messbereich | 0,1 ... 10 m (schwarz 10 %) 0,1 … 30 m (weiß 90 %) 0,1 … 200 m (Reflektor) min. Reflektivität 2,5% | ||||||||||||||||||||||
Lichtsender | Laserdiode | ||||||||||||||||||||||
Lichtart | infrarot, Wechsellicht | ||||||||||||||||||||||
Laserkenndaten | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Messverfahren | Pulse Ranging Technology (PRT) | ||||||||||||||||||||||
Scanrate | 10 ... 50 s-1 | ||||||||||||||||||||||
Scanwinkel | 360° | ||||||||||||||||||||||
Lichtfleckdurchmesser | 25 mm x 105 mm bei 10 m | ||||||||||||||||||||||
Filter | Maximum, Mittelwert, Median, Remission | ||||||||||||||||||||||
Fremdlichtgrenze | 80000 Lux | ||||||||||||||||||||||
Auflösung | 1 mm |
MTTFd | 75 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 10 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Betriebsanzeige | LED grün | |
Datenflussanzeige | LED gelb: Ethernet aktiv LED grün: Ethernet link | |
Funktionsanzeige | LED rot: Fehler LED gelb: Q1 + Q2 | |
Bedienelemente | 2 Taster | |
Parametrieranzeige | 24 x 252 Pixel , rot |
Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
Welligkeit | 10 % innerhalb der Versorgungstoleranz | |
Leerlaufstrom | I0 | ≤ 400 mA / 24 V DC |
Leistungsaufnahme | P0 | < 10 W |
Bereitschaftsverzug | tv | < 40 s |
Schnittstellentyp | Fast Ethernet, 2 Schaltausgänge | |
Protokoll | HTTP , TCP/IP und UDP/IP |
Ein-/Ausgangsart | 2 Ein-/Ausgänge , unabhängig konfigurierbar , Kurzschluss/ verpolgeschützt |
Schaltschwelle | low: Ua < 1 V, high: Ua > Ub - 2 V | |
Schaltstrom | 100 mA pro Ausgang |
Produktnorm | EN 60947-5-2 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
Lasersicherheit | EN 60825-1:2014 |
Messgeschwindigkeit | 250000 Messungen/s | |
Messwertrauschen | typ. ± 10 mm (1 Sigma; max 20 mm; 0,1 m ... 8 m) typ. ± 12 mm (1 Sigma; max 20 mm; 8 m ... 30 m) bei deaktiviertem Messwertfilter | |
Winkelauflösung | 0,014 ° | |
Absolute Genauigkeit | typ. ± 25 mm | |
Reproduzierbarkeit | < 12 mm |
Schutzklasse | III (Bemessungsspannung 50 V) | |
UL-Zulassung | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
FDA-Zulassung | IEC 60825-1:2014 Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 außer Konformität mit IEC 60825-1 Ausg. 3 wie beschrieben in Laser Notice 56 vom 8. Mai 2019. |
Umgebungstemperatur | -30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % , keine Betauung |
Schutzart | IP67 | ||||||||||
Anschluss | M12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) , M12x1 Stecker, 8-polig, A-codiert (MultiPort) , M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN) | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masse | ca. 0,8 kg | ||||||||||
Abmessungen | |||||||||||
|
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.