Wählen Sie Ihr Land

Global

ENA36IL-S***-Analog Multiturn-Absolutwert-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sehr kleine Baugröße
  • Hohe Klima-Resistenz
  • 4 Bit Multiturn
  • Modelle mit analogem Spannungs- oder Stromausgang
  • Überspannungs- und Verpolschutz

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ENA36IL-S***-Analog

Erfassungsartmagnetische Abtastung
GerätetypAbsolutwert-Drehgeber
Messbereichmin. 0 ... 22,5 °
max. 65566 x 360 °
Werkseinstellung: 16 x 360°
Auflösung17 Bit (13 Bit/Umdrehung)
UL File NumberE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
BetriebsspannungUB8 ... 32 V DC
Stromaufnahmetyp. 15 mA (bei Spannungsausgang)
typ. 20 mA (bei Stromausgang)
Eingangstypuntere Messbereichsgrenze
Signalspannung
High8 ... 32 V DC
Signaldauermin. 1 s
Eingangstypobere Messbereichsgrenze
Signalspannung
High8 ... 32 V DC
Signaldauermin. 1 s
Ausgangstypanaloger Spannungsausgang oder analoger Stromausgang (siehe Typenschlüssel)
Voreinstellungsteigende Rampe bei Drehung gegen den Uhrzeigersinn
Linearitätsfehler≤ 0,15 %
Lastwiderstandmin. 5000 Ω (bei Spannungsausgang) , min. 500 Ω (bei Stromausgang) ; Minimalwert für 8 V Betriebsspannung. Bei höherer Betriebsspannung kann ein kleiner Lastwiderstand verwendet werden.
GerätesteckerM12-Stecker, 5-polig
Kabel∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Schutzartgemäß DIN EN 60529
Anschlusseitebei Kabelabgang: IP54
bei Steckerabgang: IP65
WellenseiteIP65
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
ArbeitstemperaturKabel, beweglich verlegt: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Kabel, fest verlegt: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
bei Steckerabgang: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperaturbei Kabelabgang: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
bei Steckerabgang: -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit98 % , keine Betauung
Material
GehäuseStahl, vernickelt
FlanschAluminium
WelleEdelstahl
Masseca. 150 g , mit Kabel
Drehzahlmax. 12000 min -1
Trägheitsmoment30 gcm2
Anlaufdrehmoment< 3 Ncm
Wellenbelastung
Axial20 N
Radial40 N
Abmessungen
Länge46 mm
Durchmesser36,5 mm