Wählen Sie Ihr Land

Global

WCS3-ID70-M1 ID-Pad

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Flexible Montage mit Befestigungswinkelsystem
  • Hohe mechanische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Codeschienen-Ausschnitt zur Identifikation und Feinpositionierung
  • Umfangreicher Nummernkreis 1 ... 1260

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten WCS3-ID70-M1

ID-Pad, Edelstahl
ID-PAD-NummerID-PAD-Nummer = INT ( ( gelesene Position - 30 ) / 312 ) + 1
Nummernbereich1 ... 1260
LängeTypische Länge 249,6 mm
Betriebstemperatur-40 ... 450 °C (-40 ... 842 °F)
Materialstärke0,5 mm
MaterialEdelstahl 1.4310 / AISI 301
Masseca. 60 g
Bestellinformationenbitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte ID-PAD-Nummer an