Wählen Sie Ihr Land

Global

ENA42HD-S***-Analog Multiturn-Absolutwert-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sehr kleine Baugröße
  • Robuste Ausführung
  • 4 Bit Multiturn
  • Modelle mit analogem Spannungs- oder Stromausgang
  • Hohe Resistenz gegen Schock/Vibration und Verschmutzung
  • Erhöhte Wellenbelastung
  • Edelstahlgehäuse
  • IP69K

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ENA42HD-S***-Analog

Heavy-Duty-Drehgeber
Erfassungsartmagnetische Abtastung
GerätetypMultiturn-Absolutwert-Drehgeber
Messbereichmin. 0 ... 22,5 °
max. 16 x 360 °
Auflösung17 Bit (13 Bit/Umdrehung)
UL File NumberE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
BetriebsspannungUB8 ... 32 V DC
Stromaufnahmetyp. 15 mA (bei Spannungsausgang)
typ. 20 mA (bei Stromausgang)
Eingangstypuntere Messbereichsgrenze
Signalspannung
High8 ... 32 V DC
Signaldauermin. 1 s
Eingangstypobere Messbereichsgrenze
Signalspannung
High8 ... 32 V DC
Signaldauermin. 1 s
Ausgangstypanaloger Spannungsausgang oder analoger Stromausgang (siehe Typenschlüssel)
Voreinstellungsteigende Rampe bei Drehung gegen den Uhrzeigersinn
Linearitätsfehler≤ 0,15 %
Lastwiderstandmin. 5000 Ω (bei Spannungsausgang) , min. 500 Ω (bei Stromausgang) ; Minimalwert für 8 V Betriebsspannung. Bei höherer Betriebsspannung kann ein kleiner Lastwiderstand verwendet werden.
GerätesteckerM12-Stecker, 5-polig
Kabel2 m Festkabel , 5-adrig , geschirmt
SchutzartIEC/EN 60529
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3 , 95 % , keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 30 g, 55 ... 2000 Hz
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Arbeitstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit98 % , keine Betauung
FlanschServoflansch 42 mm mit 4 x Gewinde M4
Wellenmaß∅ x l10 mm x 20 mm
SchutzartIP65 / IP67 / IP68 / IP69K
Material
GehäuseEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
FlanschEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
WelleEdelstahl 1.4412 / AISI 440B
Masseca. 350 g
Drehzahlmax. 6000 min -1
Trägheitsmoment30 gcm2
Anlaufdrehmoment< 5 Ncm
Wellenbelastung
Axial270 N
Radial270 N
Abmessungen
Durchmesser42 mm