Wählen Sie Ihr Land

Global

ENA36HD-S10SA9-0413I42-RBD Absolutwert-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sehr kleine Baugröße
  • Analog-Schnittstelle
  • 13 Bit Gesamtauflösung
  • Verschleißfreies, magnetisches Abtastprinzip
  • Hohe Klima-Resistenz

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ENA36HD-S10SA9-0413I42-RBD

Erfassungsartmagnetische Abtastung
GerätetypAbsolutwert-Drehgeber
Messbereichmin. 0 ... 22,5 °
max. 65536 x 360 °
Werkseinstellung: 16 x 360°
Auflösung13 Bit
UL File NumberE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
MTTFd480 a bei 40 °C
Gebrauchsdauer (TM)20 a
L1010 E+8 Umdrehungen
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsspannungUB8 ... 32 V DC
Stromaufnahmetyp. 20 mA (bei Stromausgang)
Eingangstypuntere Messbereichsgrenze
Signalspannung
High8 ... 32 V DC
Signaldauermin. 1 s
Eingangstypobere Messbereichsgrenze
Signalspannung
High8 ... 32 V DC
Signaldauermin. 1 s
Ausgangstypanaloger Stromausgang
Voreinstellungsteigende Rampe bei Drehung gegen den Uhrzeigersinn
Linearitätsfehler≤ 0,15 %
Lastwiderstandmax. 500 Ω
GerätesteckerM12-Stecker, 5-polig
SchutzartDIN EN 60529 , IP68 / IP69K
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 200 g, 11 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 30 g, 10 ... 1000 Hz
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Arbeitstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit98 % , keine Betauung
Material
GehäuseStahl , korrosionsbeständig
FlanschAluminium
WelleEdelstahl
Masseca. 150 g
Drehzahlmax. 6000 min -1
Trägheitsmoment30 gcm2
Anlaufdrehmoment< 5 Ncm
Wellenbelastung
Axial180 N
Radial180 N
Abmessungen
Länge56,5 mm
Durchmesser36,5 mm