Wählen Sie Ihr Land

Global

PMI40-F90-IU-IO-V15 Ind. Positionsmesssystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Parametrierung und Diagnose über IO-Link
  • Messbereich 0 ... 40 mm
  • Messbereich parametrierbar
  • Analoger Strom- oder Spannungsausgang, parametrierbar
auf Lager250,79 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PMI40-F90-IU-IO-V15

SchaltelementfunktionAnaloger Strom- oder Spannungsausgang, parametrierbar
Objektabstand0,5 ... 3 mm , empfohlen: 1,5 mm
Messbereich0 ... 40 mm
Linearitätsbereich1 ... 39 mm
BetriebsspannungUB12 ... 30 V DC
(13 ... 30 V bei Parametrierung analoger Spannungsausgang)
Verpolschutzverpolgeschützt
Linearitätsfehlerim Messbereich: ± 0,8 mm
im Linearitätsbereich: ± 0,4 mm
WiederholgenauigkeitR± 0,1 mm
Auflösung50 µm
Temperaturdrift± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C)
LeerlaufstromI0≤ 40 mA
BetriebsspannungsanzeigeLED grün
MTTFd365 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
LED S3Bedämpfungselement ist im konfigurierten analogen Messbereich
LED STATUSStatusanzeige LED, grün/rot (Power on, Kommunikation/Fehler, fehlendes Bedämpfungselement)
SchnittstellentypIO-Link (über C/Q = Pin 4)
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilSmart Sensor
Geräte-ID0x200201 (2097665)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Wertebereich0000h ... 3200h
Min. Zykluszeit2,3 ms
ProzessdatenbreiteProzessdaten Eingang: 16 Bit
Prozessdaten Ausgang: keine
"SIO Mode"-Unterstützungja
Kompatibler Masterport-TypA
AusgangstypStromausgang 4-20 mA Spannungsausgang 0 - 5 V DC 0 ... 10 V DC , parametrierbar
LastwiderstandStromausgang: ≤ 400 Ω
Spannungsausgang: ≥ 1000 Ω
KurzschlussschutzSpannungsausgang: Strombegrenzung
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
EN 60947-5-7:2003
EN61131-9:2013
IEC 60947-5-7:2003
IEC 61131-9:2013
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Schiffsbau-ZulassungDNVGL TAA00001V2
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 5-polig
SchutzartIP67 / IP69K
Material
GehäusePBT, Edelstahl 1.4571 , Messing, vernickelt
BedämpfungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
Masse56 g
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite23 mm
Länge60,3 mm