Wählen Sie Ihr Land

Global

CP-ADP-MS-1/4-M14 5pcs Sensoraufnahme

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet für 1/4''-Metallschutzschlauch
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten CP-ADP-MS-1/4-M14 5pcs

Sensoraufnahme für M14-Sensoren und Metallschutzschlauch 1/4"
Aussengewinde
Gewindetypmetrisch
GewindegrößeM18 x 1,5
Innengewinde
Gewindetypmetrisch
GewindegrößeM14 x 1
Material
VerschraubungMessing, vernickelt
ÜberwurfmutterMessing
Klemmringvernickeltes Messing
Masse44 g
Lieferumfang5 Stück
Ergänzende InformationenMontageanleitung beachten