Wählen Sie Ihr Land

Global

CP-ADP-SLT-1/4-M8 5pcs Sensoraufnahme

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet für beschichteten 1/4''-Schutzschlauch
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten CP-ADP-SLT-1/4-M8 5pcs

Sensoraufnahme für M8-Sensoren und beschichteten Schutzschlauch 1/4"
Aussengewinde
Gewindetypmetrisch
GewindegrößeM12 x 1,5
Innengewinde
Gewindetypmetrisch
GewindegrößeM8 x 1
SchutzartIP65
Material
VerschraubungMessing, vernickelt
ÜberwurfmutterMessing
KlemmringPVC
Masse26 g
Lieferumfang5 Stück
Ergänzende InformationenMontageanleitung beachten