M-LB-Ex-2142 Überspannungsschutz-Barriere
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Überspannungsschutz-Barriere für 2 Signalleitungen
- Nennspannung 24 V DC
- Überspannungsschutz-Barriere für nicht geerdete Signalleitungen
- Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA
- Anschluss über Schraubklemmen
- Hutschienenmontage
- Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL