Wählen Sie Ihr Land

Global

KFA6-STR-1.24.4 Stromversorgung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 115/230 V AC-Versorgung
  • Ausgang 24 V DC, 4 A
  • Abgesicherter Ausgang
  • Power Rail-Anschluss
auf Lager624,40 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFA6-STR-1.24.4

Stromversorgung; Anschlussklemmen abziehbar; Speisespannung 92 V ... 265 VAC; Ausgangsspannung 24 VDC, 4 A; geeignet für Power Rail Speisung
AnschlussKlemmen 1(PE), 2 (L1), 3 (N)
BemessungsspannungUr92 ... 265 V AC , 47 ... 63 Hz
BemessungsstromIr2,1 ... 0,84 A
AbsicherungVorsicherung :
B-Charakteristik: 16 A
B-Charakteristik: 10 A
C-Charakteristik: 6 A
Ausfallüberbrückungszeit> 75 ms / 230 V AC ; 5 ms / 115 V AC
AnschlussKlemmen 4+, 6-
Strom0 ... 4 A , Begrenzung für Power Rail durch Sicherung 4 AT , elektron. Begrenzung typ. 4,6 A
Ausgangsstrommax. 4 A
Ausgangsspannung24 V DC
Welligkeit< 100 mV ss
Wirkungsgradtyp. 87 %
Spannungsbegrenzung< 28 V DC
Versorgung/Ausgangfür 253 V AC Nennisolationsspannung
AnzeigeelementeLED
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 55011:2009+A1:2010 , EN 61000-3-2:2014 , EN 61000-3-3:2013 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-2:2005 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011 , EN 61000-6-4:2007+A1:2011
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
Anschlussselbstöffnende Apparateanschlussklemmen
Aderquerschnittmax. 2 x 2,5 mm2
Masseca. 800 g
Abmessungen140 x 101 x 114 mm (B x H x T)
Höhe101 mm
Breite140 mm
Tiefe114 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.