Wählen Sie Ihr Land

Global

ECA30PL-05A4A-B16BD:NN Seilzug-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Rost- und säurebeständiges Messseil
  • Robustes Trommelgehäuse aus Aluminium
  • Auflösung: 13 Bit Singleturn, 12 Bit Mutliturn
CANopen® interface
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ECA30PL-05A4A-B16BD:NN

Seilzug-Drehgeber mit CANopen-Schnittstelle
Erfassungsartmagnetische Abtastung
GerätetypPerformance Line
Messlänge5000 mm
Bauform130 mm
AuflösungSeilzug:
Bauform 130 mm: 0,04 mm
Drehgeber:
25 Bit (13 Bit/Umdrehung)
BetriebsspannungUB9 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0≥ 350 mA
SchnittstellentypCANopen
Auflösung
Singleturn13 Bit
Multiturn12 Bit
Gesamtauflösung25 Bit
Übertragungsratemax. 1 MBit/s
NormenkonformitätKommunikationsprofil: DS 301
Geräteprofile: DS 406 und DS 417 , programmierbar nach Class 2
GerätesteckerM12-Stecker, 5-polig , A-kodiert
Schutzartgemäß DIN EN 60529
AnschlusseiteDrehgeber: IP65
Seilzug: IP64
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit98 % , keine Betauung
Messseildurchmesser1,35 mm
Trommelumfang334,1 mm
Abzugsgeschwindigkeit4 m/s
Federrückzugskraft15 ... 21 N
Material
GehäuseAluminium, beschichtet
SeilzugAluminium, eloxiert
FlanschAluminium, eloxiert
MessseilEdelstahl 1.4401/316
Masse2888 g
Lebensdauerbis zu 106 Zyklen