NBN50-L2K-A2-V1 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 50 mm nicht bündig
- Active Shielding Technology
- 4-Draht DC
- Sensorkopf umsetzbar und drehbar
- Schnellmontageverschluss
- 4 Anzeige LEDs für 360° Sichtbarkeit
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- CS
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV