Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD2-SR2-Ex1.W Schaltverstärker

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Kontakt- oder NAMUR-Eingänge
  • Relaiskontaktausgang
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Umkehrbare Wirkungsrichtung
  • Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Kontaktieren Sie uns für einen genauen Liefertermin.180,60 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD2-SR2-Ex1.W

SignaltypBinäreingang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Systematische Eignung (SC)SC 3
AnschlussPower Rail oder Klemmen 14+, 15-
BemessungsspannungUr19 ... 30 V DC
Welligkeit≤ 10 %
BemessungsstromIr≤ 35 mA
Verlustleistung≤ 0,7 W
Leistungsaufnahme≤ 0,7 W
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1+, 2+, 3-
Bemessungswertenach EN 60947-5-6 (NAMUR)
Leerlaufspannung/Kurzschlussstromca. 8 V DC / ca. 8 mA
Schaltpunkt/Schalthysterese1,2 ... 2,1 mA / ca. 0,2 mA
LeitungsfehlerüberwachungBruch I ≤ 0,1 mA , Kurzschluss I > 6 mA
Puls-/Pausenverhältnismin. 20 ms / min. 20 ms
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 7, 8, 9
AusgangSignal ; Relais
Kontaktbelastung250 V AC/2 A/cos φ > 0,75; 126,5 V AC/4 A/cos φ > 0,75; 40 V DC/2 A ohmsche Last
Mindestschaltstrom2 mA / 24 V DC
Anzugs-/Abfallverzögerungca. 20 ms / ca. 20 ms
Mechanische Lebensdauer107 Schaltspiele
SammelfehlermeldungPower Rail
Schaltfrequenz< 10 Hz
Eingang/Ausgangverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Eingang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
AnzeigeelementeLEDs
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010+A1:2019+A1:2019/AC:2019
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2017 , EN 61326-3-1:2017 , EN IEC 61326-3-2:2018
SchutzartIEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013
Funktionale SicherheitIEC/EN 61508:2010
EingangEN 60947-5-6:2000
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 150 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Höhe119 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 00 ATEX 2080
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EingangEx ia
SpannungUo10,5 V
StromIo13 mA
LeistungPo34 mW (Kennlinie linear)
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm253 V AC / 125 V DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
Ausgang
Sicherheitst. MaximalspannungUm253 V AC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Fehlermeldeausgang
Sicherheitst. MaximalspannungUm40 V DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
ZertifikatPF 08 CERT 0803
KennzeichnungEx-Hexagon II (3)G [Ex ic Gc] IIC
EingangEx ic
SpannungUo10,5 V
StromIo13 mA
LeistungPo34 mW (Kennlinie linear)
ZertifikatTÜV 99 ATEX 1493 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 , EN IEC 60079-15:2019
FM-Zulassung
FM-ZertifikatFM19US0207X
Control Drawing116-0035
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0473 (cULus)
Kontaktbelastung250 V AC/2 A/cos φ > 0,75; 126,5 V AC/4 A/cos φ > 0,75; 30 V DC/2 A ohmsche Last
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx PTB 11.0034 , IECEx TUN 19.0013X
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Ex ec nC IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.