Wählen Sie Ihr Land

Global

PMI15V-F166-EP-IO Ind. Positionsmesssystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
  • Messbereich 0 ... 15 mm
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PMI15V-F166-EP-IO

SchaltelementfunktionGegentaktausgang
Objektabstand0,5 ... 2 mm
Messbereich0 ... 15 mm
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC
Verpolschutzverpolgeschützt
Linearitätsfehler± 0,3 mm (bei 1 mm Objektabstand)
WiederholgenauigkeitR± 0,05 mm
Auflösung10 µm
Temperaturdrift± 0,4 mm im Bereich 0,5 mm ... 14,5 mm (bei 1 mm Objektabstand)
LeerlaufstromI0≤ 20 mA
MTTFd830 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
SchnittstellentypIO-Link (über C/Q = Pin 4)
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilIdentifikation und Diagnose - I&D
Smart Sensor - SSP 0
Smart Sensor - SSP 3.1
ProzessdatenInput 4 byte
- Measurement value 16 bit
- Scale 8 bit
- Signal quality indicator 2 bit
- Switching signal 1 1 bit
- Switching signal 2 1 bit
Hersteller-ID1 (0x0001)
Geräte-ID2098433 (0x200501)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit3 ms
"SIO Mode"-Unterstützungja
Kompatibler Masterport-TypClass A
Class B
Ausgangstyp1 Gegentaktausgang , kurzschlussfest , verpolgeschützt , überspannungsfest , parametrierbar
BetriebsstromIL≤ 100 mA / Ausgang
Schalthysterese3-stufig, einstellbar 0,4 ... 1 mm
Spannungsfall≤ 3 V
Kurzschlussschutztaktend
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Umgebungstemperatur-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
AnschlussartKabel
SchutzartIP65
Material
GehäuseZink-Druckguss, vernickelt
Deckel , PBT
BedämpfungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
Kabel
Kabeldurchmesser4,8 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPUR
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,25 mm2
Schirmja
LängeL2 m
Masse95 g
Abmessungen
Höhe17,7 mm
Breite30 mm
Länge39 mm