Wählen Sie Ihr Land
OBD30M-R2000-4EP-V1V17-T-1L 2-D-LiDAR-Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 4 frei programmierbare Überwachungsfelder
- 4 Ein-/Ausgänge (selektierbar)
- Große Reichweite
- Hohe Winkelauflösung
- Tiefkühlanwendungen
- 360°-Messwinkel
- Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)
Mehr anzeigen






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenSoftwareZugehörige Produkte
Technische Daten OBD30M-R2000-4EP-V1V17-T-1L
R2000 Detection, 2-D-LiDAR-Sensor für exakte Feldüberwachung, Messbereich bis 30 m auf Objekt mit 3 Gerätesteckern M12 x 1 |
Messbereich | 0,1 ... 10 m (schwarz 10 %) 0,1 … 30 m (weiß 90 %) 0,1 … 30 m (Reflektor) min. Reflektivität 2,5% | ||||||||||||||||||||||
Lichtsender | Laserdiode | ||||||||||||||||||||||
Lichtart | infrarot, Wechsellicht | ||||||||||||||||||||||
Laserkenndaten | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Messverfahren | Pulse Ranging Technology (PRT) | ||||||||||||||||||||||
Scanrate | 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz | ||||||||||||||||||||||
Scanwinkel | 360° | ||||||||||||||||||||||
Lichtfleckdurchmesser | 25 mm x 105 mm bei 10 m | ||||||||||||||||||||||
Fremdlichtgrenze | 80000 Lux |
MTTFd | 75 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Betriebsanzeige | LED grün | |
Datenflussanzeige | LED gelb: Ethernet aktiv LED grün: Ethernet link | |
Funktionsanzeige | LED rot: Fehler LED gelb: Q1 + Q2 | |
Bedienelemente | 2 Taster | |
Parametrieranzeige | 24 x 252 Pixel , rot |
Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
Welligkeit | 10 % innerhalb der Versorgungstoleranz | |
Leerlaufstrom | I0 | ≤ 400 mA / 24 V DC |
Leistungsaufnahme | P0 | < 10 W |
Bereitschaftsverzug | tv | < 40 s |
Applikation | Feldüberwachung | |
Anzahl Felder | 4 | |
Ansprechzeit | 30 ms + 1 Scandauer | |
Detektierbare Objektform | nahezu beliebig | |
Objektgröße | > 1 mm | |
Verknüpfung der Felder | bis zu 4 x 3 Ebenen |
Schnittstellentyp | 4x Schaltein-/ausgänge (selektierbar) |
Ein-/Ausgangsart | 4 Ein-/Ausgänge , unabhängig konfigurierbar , Kurzschluss/ verpolgeschützt |
Schaltschwelle | low: Ue < 5 V, high: Ue > 10 V |
Schaltschwelle | low: Ua < 1 V, high: Ua > Ub - 2 V | |
Schaltstrom | 100 mA pro Ausgang |
Produktnorm | IEC 61000-6-2 | |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6 | |
Lasersicherheit | EN 60825-1:2014 |
Messgeschwindigkeit | 54000 Messungen/s | |
Winkelauflösung | 0,071°; 0,15°; 0,2° | |
Reproduzierbarkeit | < 12 mm |
Schutzklasse | III (Bemessungsspannung 50 V) | |
UL-Zulassung | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
FDA-Zulassung | IEC 60825-1:2014 Entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 außer Konformität mit IEC 60825-1 Ausg. 3 wie beschrieben in Laser Notice 56 vom 8. Mai 2019. |
Umgebungstemperatur | -30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % , keine Betauung |
Schutzart | IP67 | ||||||||||
Anschluss | M12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) , M12x1 Stecker, 8-polig, A-codiert (MultiPort) , M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN) | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masse | ca. 0,8 kg | ||||||||||
Abmessungen | |||||||||||
|
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.