Wählen Sie Ihr Land

Global

IUH-F190-V1-FR1-01-Ex GUBW1 RFID-Schreib-/Lesegerät Ex-Bereich

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schreib-/Lesekopf für den Ex-Bereich
  • Druckfest gekapselt
  • ATEX-Zulassung für Zone 1 und Zone 21
  • Zum Anschluss an IDENTControl-Auswerteeinheit
  • Multi-Tag-Lesen erhöht die Produktivität

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IUH-F190-V1-FR1-01-Ex GUBW1

RFID-Schreib-/Lesegerät UHF für IDENTControl, Europa, Ex-Bereich
Betriebsfrequenz865 … 868 MHz: EU, Türkei
Funkzulassungen für weitere Länder auf Anfrage
Abgestrahlte Leistung3 ... 1000 mW ERP einstellbar
LED grünPower on
LED gelbSchreib-/Leseoperation erfolgreich
LED blauSendebetrieb
LeistungsaufnahmeP0≤ 9 W
Versorgungaus der IDENTControl
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 301489-1
EN 301489-3
EN 302208
EN 62368-1
EN 62311
EN 50364
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
IECEx-ZulassungIECEx INE 14.0042X
ATEX-ZulassungINERIS 14 ATEX 0035X
Gerätetyp: GUBW1.D.CP-IUH-F190-V1-FR1-01
Gerätenummer: 70117534
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (Betrieb mit Sendepausen, einstellbar)
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) (Sende-Dauerbetrieb)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP66
AnschlussKlemmleiste mit Schraubanschluss
max. Klemmbarkeitsbereich 0,13 ... 2,5 mm² M20 Vergussverschraubung für unarmierte Kabel, Klemmbereich 3 ... 8,5 mm
Material
GehäuseSeewasserfestes Aluminium
Montage
Abstand zwischen zwei KöpfenMultiplex on: ≥ 155 mm
Multiplex off: ≥ 350 mm
Masseca. 7300 g
Abmessungen
Höhe134 mm
Breite202 mm
Länge279 mm