Absolutwert-Drehgeber

Absolutwert-Drehgeber geben für jede Position einen eindeutig kodierten Positionswert aus. Dadurch sind keine Referenzfahrten erforderlich – weder beim Einschalten der Maschine noch nach einem Ausfall der Versorgungsspannung.
Pepperl+Fuchs bietet ein breites Portfolio an Singleturn- und Multiturn-Absolutwert-Drehgebern. Bei Singleturn-Absolutwert-Drehgebern beginnt die Codierung nach jeder vollen Umdrehung wieder bei ihrem Anfangswert. Multiturn-Absolutwert-Drehgeber erfassen darüber hinaus die Anzahl der Umdrehungen. Das Portfolio umfasst zahlreiche Varianten – von kosteneffizienten Sensoren für Standardanwendungen über Heavy-Duty-Versionen bis hin zu Drehgebern für explosionsgefährdete Bereiche. Bei individuellen Anforderungen lassen sich auch kundenspezifische Lösungen realisieren.
Für eine einfache Integration stehen die Absolutwert-Drehgeber von Pepperl+Fuchs mit sämtlichen am Markt gängigen Schnittstellen zur Verfügung:
- PROFINET IO
- EtherNet/IP
- IO-Link
- PROFIBUS
- CANopen
- DeviceNet
- AS-Interface
- SSI-Schnittstelle
- Parallelschnittstelle
- Chinese
- English
- German
- Spanish
Broschüren | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Produktübersicht - Inkremental-, Absolutwert- und Seilzug-Drehgeber | de | PDF | 4 MB |
Anwendungsberichte | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Applikationsbericht - Absolutwert-Drehgeber mit IO-Link-Schnittstelle | de | PDF | 457 KB | |
Applikationsbericht - Zuverlässige Positionierung von Schaufelradrückladern | de | PDF | 465 KB | |
Applikationsbericht - Pipe-Handler-Positionierung unter extremsten Bedingungen | de | PDF | 319 KB | |
Applikationsbericht - Genaue Positionierung in Abfüllanlagen | de | PDF | 226 KB | |
Applikationsbericht - Synchroner Walzenlauf in Druckmaschinen | de | PDF | 197 KB |
Andere | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Produktinformation - Magnetische Absolut Drehgeber Serie ENA58IL | de | PDF | 1 MB |