Seilzüge

In Verbindung mit Seilzügen sind Drehgeber dazu in der Lage, lineare Bewegungsabläufe zu erfassen. Im Inneren eines Seilzugs befindet sich ein Stahlseil, das sich um eine federgespannte Trommel windet. Beim Ein- und Ausfahren des Stahlseils dreht sich die angeschlossene Antriebswelle. Dadurch wird die lineare Bewegung in eine Drehbewegung umgewandelt, die vom Drehgeber ausgewertet werden kann.
Die Seilzug-Drehgeber von Pepperl+Fuchs bestehen aus einem Seilzug in Kombination mit einem passenden Inkremental- oder Absolutwert-Drehgeber. Sie kommen beispielsweise an Gabelstaplern oder Scherenhubtischen zum Einsatz, wo sie Echtzeitdaten zur genauen Höhe der Gabel oder der Hebebühne bereitstellen. Für Hafenkräne oder Windkraftanlagen bietet Pepperl+Fuchs Heavy-Duty-Varianten, die auch bei extremen Witterungsbedingungen zuverlässige Positionsdaten liefern.
- English
- German
- Portuguese
- Spanish
- Hungarian
- Italian
- Czech
- Polish
Broschüren | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Produktübersicht - Industrielle Sensoren, Systeme und Kommunikation | de | PDF | 3 MB | |
Produktübersicht - Inkremental-, Absolutwert- und Seilzug-Drehgeber | de | PDF | 4 MB |
Anwendungsberichte | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Application Report - Rugged Position Detection of Support Struts and Booms | de | PDF | 151 KB | |
Applikationsbericht - Lineare Wegmessung am Pipe-Handler auf Ölbohrinseln | de | PDF | 330 KB | |
Applikationsbericht - Präzise Höhenmessung bei automomen Gabelstaplern | de | PDF | 193 KB |