Wählen Sie Ihr Land

Global

Inkremental-Drehgeber

Inkremental-Drehgeber

Inkremental-Drehgeber erfassen pro Wellenumdrehung eine bestimmte Anzahl von Impulsen. Das Zählen der Impulse oder die Messung der Periodendauer liefert Informationen über Geschwindigkeit und Winkel der Welle.

2-kanalige Inkremental-Drehgeber mit um 90° phasenverschobenen Ausgangssignalen erlauben zusätzlich eine Drehrichtungserkennung für bidirektionale Positionieraufgaben. 3-kanalige Inkremental-Drehgeber geben einmal pro Umdrehung ein sogenanntes Nullsignal aus. Dieses Signal kann für eine Referenzfahrt oder für die Längenmessung eingesetzt werden.

Pepperl+Fuchs bietet ein breites Portfolio an Inkremental-Drehgebern, das den unterschiedlichsten Anwendungen gerecht wird – von Standard-Industrieanwendungen über Offshore-Applikationen bis hin zu Safety- und Hygieneanwendungen. Bei Bedarf entwickeln wir darüber hinaus individuelle Lösungen, die auf kundenspezifische Applikationen zugeschnitten sind.

Applikationsspezifische Inkremental-Drehgeber

Windkraftanlagen in Küstennähe

Offshore-Inkremental-Drehgeber

Ob in Windkraftanlagen in Küstennähe oder auf hoher See: Die Offshore-Inkremental-Drehgeber von Pepperl+Fuchs wurden speziell für den Einsatz im maritimen Bereich und in besonders kalten Regionen entwickelt. Mit einem Temperaturbereich von –40 °C bis +60 °C sind die Offshore-Drehgeber starken Temperaturschwankungen gewachsen. Ihr seewasserfestes Gehäuse schützt sie dabei vor Korrosion. Die robuste Sensorkonstruktion mit spezieller Gehäusebeschichtung garantiert gleichzeitig eine lange Lebensdauer. So sorgen die Offshore-Drehgeber für eine hohe Verfügbarkeit von Windkraftanlagen, Portalkränen oder Spreadern, die häufig schwer zugänglich sind und daher einen hohen Wartungsaufwand erfordern.

Fertigungsstraße in der Automobilindustrie

Safety-Inkremental-Drehgeber

Für Maschinen, die eine sichere Funktionalität nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erfordern, bietet Pepperl+Fuchs Inkremental-Drehgeber mit einer Zertifizierung nach SIL 3/PL e. Ihr Einsatzgebiet umfasst zum Beispiel Werkzeugmaschinen, Hängebahnen oder Verpackungsmaschinen. Hier überwachen sie Bewegungsabläufe, sorgen im Fall von Fehlfunktionen für sichere Geschwindigkeiten und drosseln Drehzahlen bis hin zum Stillstand. So lassen sich mit den Safety-Drehgebern Gefahren für das Bedienpersonal sowie Schäden an den Maschinen verhindern.