Eigensichere Barrieren des H-Systems

Das H-System besteht aus Trennbarrieren für Signale aus oder in explosionsgefährdete Bereiche mit galvanischer Trennung, die auf einem Termination Board montiert sind. Die Termination Boards werden im Schaltschrank auf einer 35-mm-Hutschiene montiert.
Durch Einstecken des Moduls wird die Signalschleife zwischen Feld- und Steuerungsseite geschlossen. Das H-System ist eine sehr effiziente Lösung für den Einsatz in mittelgroßen bis großen Anlagen in Kombination mit Prozessleitsystemen.
Das H-System bietet nützliche Vorteile:
Keine teure und manuelle Einzelverdrahtung dank ortsfester Verdrahtung
Schnelles und sicheres Anschließen an das Prozessleitsystem
- Weniger Aufwand für Planung und Verdrahtung, Montage und Inbetriebnahme, Dokumentation
- Hohe Verfügbarkeit durch Diagnosefunktion und Fehlerüberwachung in Modulen und Termination Boards
- German
- Spanish
- English
- Italian
Broschüren | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Produktinformation - HiC2422 – das universelle Modul für analoge Anwendungen in der Prozessautomation | de | PDF | 395 KB | |
Produktinformation - K-DUCT Profil Schiene mit integriertem Kabelkanal für optimierte Installation | de | PDF | 288 KB |
Anwendungsberichte | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Applikationsbericht - Rechenanlagen in Kläranlagen | de | PDF | 578 KB | |
Applikationsbericht - Energiegewinnung in Kläranlagen | de | PDF | 535 KB | |
Applikationsbericht - Stromerzeugung in Kohlekraftwerken | de | PDF | 416 KB | |
Applikationsbericht - Sicherer Brennstofftransport in Kohlekraftwerken | de | PDF | 393 KB | |
Applikationsbericht - Das K-System hält Wärmekraftwerke am Laufen | de | PDF | 559 KB | |
Applikationsbericht - Wasserzulauf in Kläranlagen | de | PDF | 527 KB | |
Applikationsbericht - Grenzwerterfassung für Anwendungen mit pharmazeutischen Behältern | de | PDF | 243 KB | |
Applikationsbericht - K-DUCT-Profilschiene mitintegriertem Kabelkanal optimiert Montage | de | PDF | 389 KB |
Andere | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Image Broschüre - Explosionsschutz | de | PDF | 7 MB | |
Linecard - K-System | de | PDF | 345 KB | |
Produktübersicht - Linecard H-System | de | PDF | 342 KB | |
Produktübersicht - KCD* 2-kanaliger Ventilsteuerbaustein | de | PDF | 509 KB | |
Produktübersicht - Interfacetechnik | de | PDF | 4 MB |