Lasthandling
Rund um das Aufnehmen, Sichern und Transportieren von Lasten benötigen fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) eine Vielzahl an Informationen, um sichere und reibungslose Prozesse zu gewährleisten. Zunächst muss das automatisierte Fahrzeug an der richtigen Übergabestation präzise andocken. Beim Be- und Entladen muss sichergestellt sein, dass die Warenträger zuverlässig erkannt und korrekt positioniert werden. Auch die Lastidentifikation kann zur Herausforderung werden, wenn beispielsweise mehrere Objekte gleichzeitig erkannt werden sollen oder ein auf dem FTF montierter Roboter zielsicher gesteuert werden muss.
Vom Andocken über die Lasterfassung und -positionierung bis hin zur Lastidentifikation bietet Pepperl+Fuchs ein breites Portfolio an kompakten und robusten Sensoren, die ideal für den Einsatz in fahrerlosen Transportfahrzeugen geeignet sind. Beispielsweise sorgen berührungslose Technologien für eine sichere Materialübergabe, während leistungsstarke Identifikationssysteme die Warenträger auch unter rauen Bedingungen zuverlässig identifizieren.