Wählen Sie Ihr Land

Global

Industriesensorik in Zündschutzart Ex d—Pepperl+Fuchs kombiniert Expertise in neuer Produktreihe

Ex d Symbol

Der Einsatz elektrischer Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen erfordert höchstmögliche Konformität zu den geltenden Normen und Richtlinien. Dies gilt auch für die Integration industrieller Sensoren in solchen Umgebungen und stellt Anwender häufig vor Herausforderungen. Als Pionier und Innovator in der Fabrik- und Prozessautomation bietet Pepperl+Fuchs nun eine Reihe schlüsselfertiger, ATEX/IECEx-zertifizierter Lösungen an, die hier Abhilfe schaffen.

Durch den Einbau in spezielle Gehäuse der Zündschutzart Ex d können auch nicht-explosionsgeschützte Sensorikkomponenten einfach und sicher innerhalb der ATEX/IECEx-Zonen 1/21 bzw. 2/22 eingesetzt werden. Diverse Varianten verbinden das Know-how aus Industriesensorik und elektrischem Explosionsschutz und stehen für verschiedenste Applikationsanforderungen zur Verfügung.

RFID-Schreib-/Lesekopf Ex-Bereich IQH1-FP-V1-Ex GUBW1

RFID-Schreib-/Lesekopf Ex-Bereich IQH1-FP-V1-Ex GUBW1

Seit mehr als 30 Jahren entwickelt und produziert Pepperl+Fuchs Komponenten im Bereich RFID. Der für den HF-Frequenzbereich ausgelegte Schreib-/Lesekopf IQH1-FP-V1 ist ein Ergebnis dieser Arbeit. Er bietet die hochzuverlässige Erfassung verschiedenster Typen von RFID-Transpondern aus dem Portfolio von Pepperl+Fuchs und kann im Zusammenspiel mit der jeweiligen IDENTControl-Auswerteeinheit von Pepperl+Fuchs über diverse Bustypen (u. a. PROFINET, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, TCP/IP, MODBUS) kommunizieren.

Gehäuse: GUB-Serie, Ex d, Schutzart IP66, Material: seewasserfestes Aluminium, mit Sichtfenster aus temperaturbeständigem Glas

RFID-Schreib-/Lesekopf Ex-Bereich IUH-F190-V1-FR1-01-Ex GUBW1

RFID-Schreib-/Lesekopf Ex-Bereich IUH-F190-V1-FR1-01-Ex GUBW1

Der RFID-Schreiblesekopf IUH-F190-V1-FR1-01 weist zum einen die gleichen Merkmale wie der IQH1-FP-V1 auf (präzise Lesung, Interoperabilität mit verschiedenen Bustypen, Transponder aus einer Hand) Zum anderen bringt diese für den UHF-Frequenzbereich konzipierte Komponente weitere Vorteile mit sich: Mittels der besonders schnellenMultitag-Lesung ist die simultane Erfassung einer hohen Anzahl von RFID-Transpondern möglich. Zudem stellt eine umschaltbare Antennenpolarisation eine zuverlässige Transpondererfassung und verbesserte Prozessabläufe sicher.

Gehäuse: GUB-Serie, Ex d, Schutzart IP66, Material: seewasserfestes Aluminium, mit Sichtfenster aus temperaturbeständigem Glas

 Distanzsensor VDM28-50-R1-IO/110/116/122-Ex

Distanzsensor VDM28-50-R1-IO/110/116/122-Ex

Der Distanzsensor VDM28-50-R1-IO/110/116/122 eignet sich für eine große Bandbreite an Anwendungen – von der Objekterkennung und Klassifizierung bis hin zur Füllstandsmessung oder zum Kollisionsschutz. Hierbei bedient er sich der von Pepperl+Fuchs entwickelten Pulse Ranging Technology (PRT), bei der in kurzer Zeit eine hohe Anzahl an Lichtimpulsen ausgesendet wird. Daraus resultieren präzise, eindeutige und reproduzierbare Messergebnisse. Zudem unterstützt der Sensor den IO-Link-Standard und ist somit auch für Industrie-4.0-Anwendungen geeignet.

Gehäuse: GUB-Serie, Ex d, Schutzart IP66, Material: seewasserfestes Aluminium, mit Sichtfenster aus temperaturbeständigem Glas

 Neigungssensor INX360D-F99-I2E2-V15-Ex

Neigungssensor INX360D-F99-I2E2-V15-Ex

Der Neigungssensor INX360D-F99-I2E2-V15 eignet sich für Winkelmessungen im Bereich von 0…360° und wird, druckfest gekapselt, etwa auf Ölbohrinseln oder Tankschiffen eingesetzt, um die Arretierung von Ankerketten sicherzustellen. In derart fordernden Umgebungen bewährt er sich zudem durch seine hohe Schockfestigkeit. Er gibt ein 4…20-mA-Normsignal aus und verfügt über zwei programmierbare Schaltausgänge. Eine erhöhte Störfestigkeit von 100 V/m macht ihn zudem unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Interferenzen. Die E1-Typgenehmigung erlaubt ebenfalls einen Einsatz im Straßenverkehr.

Gehäuse: EJB-Serie, Ex d, Schutzart IP66, Material: seewasserfestes Aluminium

 Stationäres Lesegerät OPC120W-F200-R2-Ex

Stationäres Lesegerät OPC120W-F200-R2-Ex

Das mit einer TCP/IP-Schnittstelle ausgestattete stationäre Lesegerät OPC120W-F2000-R2 basiert auf einem Vision-Sensor und ist dank seiner großen Schärfentiefe in der Lage, 1D- und 2D-Codes trotz variabler Abstände oder reflektierender Oberflächen mit Bewegungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 m/s bei 30 Lesungen pro Sekunden zu erfassen. Über die Funktion „Logovergleich“ wird das Vorhandensein von Logos sichergestellt und gleichzeitig deren korrekte Position geprüft.

Gehäuse: GUB-Serie, Ex d, Schutzart IP66, Material: seewasserfestes Aluminium, mit Sichtfenster aus temperaturbeständigem Glas

Optischer Lesekopf PXV100-F200-R4-V19-Ex

Optischer Lesekopf PXV100-F200-R4-V19-Ex

Der optische Lesekopf PXV100-F200-R4-V19 ist Teil des auf DataMatrix-Codes basierenden Positioniersystems PXV von Pepperl+Fuchs. Das selbstklebende Codeband des Systems wird in der Regel stationär an einem festen Teil der Anlage angebracht. Die Montage des kamerabasierten 2-D-Lesekopfes erfolgt an einem sich parallel dazu beweglichen „Fahrzeug“. Das PXV-System zeichnet sich durch seine mechanische Robustheit, sehr lange Messstrecken und millimetergenaue Absolutpositionierung aus, insbesondere bei Anlagen mit Kurven und Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken.

Gehäuse: GUB-Serie, Ex d, Schutzart IP66, Material: seewasserfestes Aluminium, mit Sichtfenster aus temperaturbeständigem Glas

Highlights der industriellen Sensorlösungen mit Ex-d-Schutz

  • Industriesensorik verschiedener Wirkprinzipien im Ex-d-Gehäuse
  • Vollständig zertifizierte, schlüsselfertige Lösungen für den Einsatz in Zonen 1/21 und 2/22
  • Know-how in industrieller Sensorik und elektrischem Explosionsschutz aus einer Hand