26.3.2024Tab-Ex® 04 Pro – das weltweit erste 5G-fähige 10-Zoll-Tablet für explosionsgefährdete Bereiche der Zone 2/22 und Div. 2

Die Pepperl+Fuchs Marke ecom rundet ihr sich ständig weiterentwickelndes Tablet-Portfolio ab und setzt mit dem Launch des Tab-Ex® 04 Pro DZ2/22 die langjährige Partnerschaft mit Samsung fort. Als weltweit erstes 5G-Android-Tablet mit einem 10-Zoll-Display ist die jüngste Portfolioergänzung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22 und Div. 2 konzipiert.
Das robuste Gerät baut auf dem Erfolg des Vorgängermodells auf und bringt einige beeindruckende Updates mit sich.

Modernste Technologie mit starker Performance
Herzstück des neuen Tab-Ex 04 Pro ist ein leistungsstarker Qualcomm SM7325-2-AB Octa-Core-Prozessor mit 4x 2,4 GHz + 4x 1,8 GHz und – je nach gewähltem Modell – 4 GB RAM bzw. 6 GB RAM. Damit steht die nötige Rechenleistung zur Verfügung, um die höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit voll auszuschöpfen. Zusätzlich zum 128 GB internen Speicher lässt sich die Speicherkapazität auf Wunsch mit einer externen microSD-Karte von 512 GB auf 1 TB erweitern. Das Gerät wurde mit 5G- und Wi-Fi 6E-Konnektivität erweitert und verfügt über die neuesten Datengeschwindigkeiten und Funktionen. Die Version für den US-Markt bietet außerdem Konnektivität für LTE Band 48 zur Unterstützung privater LTE-Netzwerke.
Ein leistungsstarker, austauschbarer 7600-mAh-Akku mit Pogo-Pin zur Stromversorgung, Datenübertragung und Laufzeiten bis zu 15 Stunden ermöglicht den zuverlässigen Einsatz des Tab-Ex® 04 Pro in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22 und Div. 2. Neben der Zertifizierung nach Schutzart IP68 ist das Gerät zudem für den US-Militäreinsatz nach MIL STD-810H zugelassen. Zusätzlich gewährleisten die Sicherheitsplattform Samsung Knox und das neueste Android-Betriebssystem maximale Daten- und Gerätesicherheit im täglichen Gebrauch.
Optimale User Experience – im Büro oder unterwegs
Das Tab-Ex 04 Pro vereint ein schlankes und leichtes Gehäusedesign mit einem 550-Nit-Display für eine optimierte Darstellung. Wie auch sein Vorgänger verfügt das 10-Zoll-Tablet über das größte Display seiner Klasse, welches problemlos bei Regen, mit Handschuhen und dem Samsung S Pen bedient werden kann.
Ein weiteres nützliches Feature des Tab-Ex 04 Pro ist der sogenannte DeX-Modus (Desktop Experience), der eine Verwendung des Tablets mit größeren Monitoren erlaubt. Zusammen mit Maus und Tastatur erhalten Anwender ein desktop- bzw. laptopähnliches Erlebnis. So können Mobile Worker ein einziges Gerät sowohl unterwegs als auch im Büro verwenden. Der GoogleAR Core erlaubt dabei die Einbindung von Augmented-Reality-Anwendungen, die beispielsweise bei der Fernwartung von Anlagen zum Einsatz kommen können. Individuell programmierbare Tasten verbessern den Alleinarbeiterschutz und sorgen für zusätzliche Sicherheit im Feld.
Highlights des Tab-Ex® 04 Pro
- Weltweit erstes schlankes, leichtes 5G-Android-Tablet mit 10-Zoll-Display für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22 und Div. 2
- Herausragende Performance: Leistungsstarker Qualcomm SM7325-2-AB Octa-Core-Prozessor, austauschbarer 7600-mAh-Akku, externer Speicher bis zu 1 TB erweiterbar sowie 5G- und Wi-Fi 6E-Konnektivität
- Optimale User Experience: DeX-Modus erlaubt Nutzung mit zusätzlichen Bildschirmen als Desktop-Variante sowie Google ARCore für Augmented-Reality-Anwendungen