Wählen Sie Ihr Land

Global

DKX4-101 Raritan Dominion KVM-over-IP-Schalter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ermöglicht eine direkte Verbindung von einem VisuNet Remote Monitor (mit RM Shell 5.2 oder neuer) zu einem Host-System
  • Unterstützt den gleichzeitigen lokalen und Fernzugriff auf eine Bedienstation
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten DKX4-101

Raritan Dominion KVM-over-IP-Schalter
Eingangsspannung5 V DC
Stromversorgung100 ... 240 V 50-60 Hz, 12,5 W / 20 W max/Betrieb
SchnittstellentypVorderseite: 1 x DC, 1x Ethernet, serieller Admin, 1x USB-B zum Server, HDMI zum Server
Rückseite: HDMI-Ausgang, USB K/M, Anschlussblock, Taste zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
Betriebstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit20 % ... 80 %
AnschlussLokale Verbindung:
HDMI-Pass-Through-Anschluss, 2x USB-A-Anschluss zur Steuerung von Tastatur und Maus
Remote-Verbindung:
1 Gigabit-Ethernet (RJ-45)-Anschluss IPv6/IPv4-Dual-Stack, TCP/IP
Masse0,65 kg
Abmessungen140 mm x 144 mm x 30 mm (L x B x H)
Befestigung0U-Bauform; Rackmontage vertikal oder horizontal (Winkelsatz enthalten)
Lieferumfang1 verriegelndes Netzkabel
1 HDMI-Kabel
1 USB-B-zu-USB-A-Kabel
1 Montagehalterungs-Set
Generelle Hinweise