IQH1-30GM-Ex RFID-Schreib-/Lesegerät Ex-Bereich
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Schreib-/Lesekopf mit Gewinde M30 x 1,5
- ATEX-Zulassung für Zone 1 und Zone 21
- Schutzart IP68
- 15 m Anschlusskabel
- Zum Anschluss an IDENTControl-Auswerteeinheit
- Vergusskapselung Ex m
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN