Wählen Sie Ihr Land

Global

OMD8000-R2100-B16-2V15 2-D-LiDAR-Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Abstandsmessung auf Objekt
  • 2-dimensionale Messung ohne bewegte Teile
  • Messung mit augensicherer LED-Technik
  • 88° Scanwinkel
  • CANopen-Schnittstelle
  • Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)

Mehr anzeigen

Kontaktieren Sie uns für einen genauen Liefertermin.784,65 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten OMD8000-R2100-B16-2V15

Mehrstrahl-LED-Scanner für Distanzmessung auf Objekt, Messverfahren PRT, Messbereich bis 8 m auf weiß, 2x Stecker M12
Messbereich0,2 ... 2 m (schwarz 6 %)
0,2 … 8 m (weiß 90 %)
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht , 850 nm
MessverfahrenPulse Ranging Technology (PRT)
Scanrate50 s-1 (1 Scan = 11 Messungen)
Scanwinkel88°
Lichtfleckdurchmesser550 mm bei 4 m (orthogonal)
Fremdlichtgrenze> 80000 Lux
Auflösung1 mm
MTTFd123 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün
DatenflussanzeigeLED rot: CAN Error
LED grün: CAN Run
FunktionsanzeigeLED gelb
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeit10 % innerhalb der Versorgungstoleranz
LeerlaufstromI0≤ 120 mA / 24 V DC
SchutzklasseIII
Bereitschaftsverzugtv< 3 s
SchnittstellentypCAN
ProtokollCANopen, 250 kbit/s
ProduktnormEN 60947-5-2
Messwertrauschen20 mm (1 Sigma, 4 m weiß, orthogonal)
Winkelauflösung8 °
Absolute Genauigkeit+/- 50 mm (orthogonal)
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
UL: -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % , keine Betauung
SchutzartIP67
AnschlussM12x1 Stecker, 5-polig, Standard (Versorgung; Farbe schwarz)
M12x1 Stecker, 5-polig, Standard (CANopen; Farbe grau)
Material
GehäuseKunststoff
LichtaustrittLexan (PC)
Masseca. 250 g
Abmessungen
Höhe45 mm
Breite81 mm
Länge157 mm
Generelle Hinweise