Wählen Sie Ihr Land

Global

OBE25M-18GM40-SE0 Einweg-Lichtschranke (Paar)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robustes Metallgehäuse in zylindrischer Bauform M18 x 1
  • Fremdlichtunempfindlich
  • Schutzart IP67
  • Sehr hohe Reichweite
Kontaktieren Sie uns für einen genauen Liefertermin.94,49 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten OBE25M-18GM40-SE0

Einweg-Lichtschranke (Paar)
SenderOBE25M-18GM40-S
EmpfängerOBE25M-18GM40-E0
Betriebsreichweite0 ... 25 m
Grenzreichweite35 m
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesserca. 110 mm bei 1 m
Öffnungswinkelca. 2,9 °
Lichtaustrittfrontal
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 10000 Lux
MTTFd838 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün:
an - Power-On
blinkend (4 Hz) - Kurzschluss
FunktionsanzeigeEmpfänger: LED gelb:
statisch an - Lichtweg frei
statisch aus - Objekt erkannt
blinkend (4 Hz) - Unterschreitung der Funktionsreserve
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0< 25 mA
SchutzklasseIII
SchaltungsartQ - Pin4: NPN Schließer / dunkelschaltend
Signalausgang1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzf500 Hz
Ansprechzeit≤ 1 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67
Anschluss2 m Festkabel
Material
GehäuseMessing, vernickelt
LichtaustrittPMMA
KabelPVC
Masseca. 60 g pro Gerät
Abmessungen
Länge40 mm
Durchmesser18 mm
GewindegrößeM18
Generelle Hinweise