Wählen Sie Ihr Land

Global

K-RACK.2.**.*.*.WW.01-Y******* Baugruppenträger

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Baugruppenträger für K-System
  • Ersatz für Baugruppenträger des E-Systems
  • Max. 33 Steckplätze für Trennbausteine
  • Kurze Bauform (211 mm Einbautiefe)
  • Anschluss über Rangierwaben
  • Partielle und kombinierte Bestückung möglich
  • Komplette Verdrahtung nach Kundenwunsch
  • Ermöglicht die Beibehaltung der Kabelführung im Schaltschrank
  • Keine baulichen Veränderungen am Schaltschrank erforderlich

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten K-RACK.2.**.*.*.WW.01-Y*******

Versorgungmax. 2 , siehe Abschnitt Anwendung
Trennbausteinemax. 33 , siehe Abschnitt Anwendung
AnschlussStromversorgung der Trennbausteine über Rangierwaben oder Power Rail
Nennspannung24 V DC , unter Berücksichtigung der Bemessungsspannung der verwendeten Trennbausteine
Absicherungmax. 4 A , unter Berücksichtigung der Bemessungsspannung der verwendeten Trennbausteine
RedundanzRedundanz möglich, abhängig vom verwendeten Einspeisebaustein
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61439-1:2011 (J.9.4.2 b) , EN 61439-2:2011
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000:2018
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Anschluss
FeldseiteRangierwaben
SteuerungsseiteRangierwaben
VersorgungRangierwaben oder Power Rail
AderquerschnittFeldseite: max. 2,5 mm2
Steuerungsseite: max. 2,5 mm2
interne Signal-Verdrahtung: 0,25 mm2
Versorgung: max. 1,5 mm2
Material
Gehäuseverzinkter Stahl
Oberflächegalvanisiert , trowalisiert
Masseca. 4 kg , ohne Module
Abmessungen485 mm x 132 mm x 250 mm (B x H x T)
Höhe132 mm
Breite485 mm
Tiefe250 mm
BefestigungLangloch 8 x 10 mm
Erdungüber Frontbefestigung M8 , über beidseitige seitliche Befestigung M5
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Generelle Hinweise