Wählen Sie Ihr Land
OMD10M-R2300-B23-V1V1D-1S 2-D-LiDAR-Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Hohe Winkelauflösung
- Mittels integriertem Pilotlaser ausrichtbar
- Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)
- Kompakte Bauform
- Hohe Verschmutzungstoleranz
Mehr anzeigen





Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationZulassungenSoftwareZugehörige Produkte
Technische Daten OMD10M-R2300-B23-V1V1D-1S
R2300, 2-D-LiDAR-Sensor für Objekterkennung und Positionierungen, Messbereich bis 10 m auf Objekt, Ethernet |
Messbereich | 0,2 ... 4 m (schwarz 10 %) 0,2 ... 10 m (weiß 90 %) | ||||||||||||||||||||||
Referenzobjekt | Kodak weiss (90 %) | ||||||||||||||||||||||
Lichtsender | Laserdiode | ||||||||||||||||||||||
Laserkenndaten | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Messverfahren | Pulse Ranging Technology (PRT) | ||||||||||||||||||||||
Scanrate | 100 s-1 50 s-1 | ||||||||||||||||||||||
Scanbereich | 100° horizontal | ||||||||||||||||||||||
Lichtfleckdurchmesser | 25 mm x 100 mm bei 10 m | ||||||||||||||||||||||
Filter | Maximum, Durchschnitt, Median | ||||||||||||||||||||||
Fremdlichtgrenze | 60000 Lux | ||||||||||||||||||||||
Auflösung | 1 mm |
MTTFd | 75 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Betriebsanzeige | LED grün | |
Datenflussanzeige | LED gelb: Ethernet aktiv LED grün: Ethernet link | |
Funktionsanzeige | LED rot: Fehler | |
Bedienelemente | keine | |
Parametrieranzeige | keine |
Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V |
Welligkeit | 10 % innerhalb der Versorgungstoleranz | |
Leerlaufstrom | I0 | ≤ 300 mA / 24 V DC |
Leistungsaufnahme | P0 | < 8 W |
Bereitschaftsverzug | tv | < 20 s |
Schnittstellentyp | Fast Ethernet | |
Protokoll | HTTP , UDP/IP |
Ein-/Ausgangsart | keine |
Produktnorm | EN 60947-5-2 | |
Lasersicherheit | EN 60825-1:2014 |
Messgeschwindigkeit | 50000 Messungen/s | |
Messwertrauschen | typ. 30 mm , 1 Sigma | |
Winkelauflösung | 0,1 ° bei 50 Hz | |
Absolute Genauigkeit | typ. ± 30 mm | |
Reproduzierbarkeit | < 12 mm |
Schutzklasse | III (Bemessungsspannung 50 V) | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungstemperatur | -30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % , keine Betauung |
Schutzart | IP65 | ||||||||||
Anschluss | M12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) , Schirm beidseitig angeschlossen M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN) | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masse | ca. 0,27 kg | ||||||||||
Anzugsmoment Befestigungsschrauben | 1,5 Nm | ||||||||||
Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Anzahl der Befestigungslöcher | 4 , max. Gewindetiefe 9 mm |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.