Wählen Sie Ihr Land

Global

IUC87-F257-T17-M-FR2 10 pcs RFID-Transponder

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Arbeitsfrequenz 902 ... 928 MHz
  • Konform mit EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
  • Robustes Gehäuse geeignet für rauen Industrieeinsatz
  • Optimiert für Montage auf Metall
  • Für Standardanwendungen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IUC87-F257-T17-M-FR2 10 pcs

Transponder für Standardanwendungen
Betriebsfrequenz902 ... 928 MHz
Polarisationlinear
Chip TypHiggs-9 (Alien)
Memory Bank 00 (Reserved)64 Bit
Memory Bank 01 (EPC/UII)96 ... 496 Bit
Memory Bank 10 (TID)48 Bit
Memory Bank 11 (User memory)688 Bit
Lesezyklenunbegrenzt
Schreibzyklen200000
Datenhaltezeit50 Jahre
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 302208
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 250 °C (-40 ... 482 °F)
250 °C für 500 Stunden
Schock- und Stoßfestigkeit1 m (3 ft) auf Beton
SchutzartIP68
Material
GehäusePolymer , 316L Edelstahl
Montage
Auf Metallja
Masse26 g
Abmessungen
Höhe7,5 mm
Breite36,2 mm
Länge55 mm
BauformQuaderförmig
HinweisVerpackungseinheit 10 Stück
Generelle Hinweise