Wählen Sie Ihr Land
HiC2422 SMART-Transmitterspeisegerät/SMART-Ausgangstreiber
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 2-kanalige Trennbarriere
- 24 V DC-Versorgung (busgespeist)
- Analogeingang (AI), Analogausgang (AO)
- Arbeitet als Transmitterspeisegerät oder Ausgangstreiber
- Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508
Mehr anzeigen




Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
Technische Daten HiC2422
Signaltyp | Analogeingang/Analogausgang |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 | |
Systematische Eignung (SC) | SC 3 |
Anschluss | SL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+) | |
Bemessungsspannung | Ur | 19 ... 30 V DC über Termination Board |
Welligkeit | max. 10 % | |
Bemessungsstrom | Ir | max. 88 mA bei 24 V |
Verlustleistung | max. 1,4 W | |
Leistungsaufnahme | max. 2,1 W |
Anzahl der Kanäle | 2 | |
Geeignete Feldgeräte | 2-Draht-SMART-Transmitter | |
Signal | 0/4 ... 20 mA , begrenzt auf ca. 30 mA | |
Feldstromkreis | SL2: 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-) | |
Verfügbare Spannung | min. 15 V bei 20 mA min. 18 V bei 4 mA | |
Steuerstromkreis | SL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-) | |
Eingangsspannung | Spannung über den Klemmen 10 ... 30 V. Wenn der Strom von einer Quelle > 24 V geliefert wird, ist ein Reihenwiderstand ≥ (V - 24)/0,02 Ω erforderlich, wobei V die Quellspannung ist. Der maximale Wert des Widerstandes ist (V - 10)/0,02 Ω. (Ausgang als Senke) | |
Last | max. 350 Ω (Ausgang als Quelle) | |
Welligkeit | 20 mV eff |
Anzahl der Kanäle | 2 | |
Geeignete Feldgeräte | SMART-I/P-Wandler (Positioner), Vor-Ort-Anzeigen | |
Signal | 0/4 ... 20 mA , begrenzt auf ca. 30 mA | |
Feldstromkreis | SL2: 5a(+), 5b(-); 1a(+), 1b(-) | |
Last | max. 650 Ω | |
Spannung | min. 13 V bei 20 mA | |
Welligkeit | 20 mV eff , an allen Signalklemmen | |
Steuerstromkreis | SL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-) | |
Spannungsfall | max. 6 V | |
Leitungsfehlerüberwachung | > 100 kΩ bei max. 30 V, mit offener Feldverdrahtung |
Abweichung | max. 20 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Last- und Versorgungsspannungsschwankungen | ||||
| |||||
Frequenzbereich | Feldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB) Steuerungsseite zu Feldseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB) | ||||
Einschwingzeit | max. 200 ms | ||||
Anstiegs-/Abfallzeit | max. 100 ms (10 ... 90 %) |
Feldstromkreis/Steuerstromkreis | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Steuerstromkreis/Steuerstromkreis | Kanal I/Kanal II : Funktionstrennung, Bemessungsspannung: 50 V | |
Feldstromkreis/Versorgung | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Steuerstromkreis/Versorgung | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 60 Veff |
Anzeigeelemente | LED | |
Werkseinstellung | Analogeingang mit Ausgang als Quelle | |
Konfiguration | über DIP-Schalter | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2017 EN 61326-3-2:2018 Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. | |
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Schutz gegen elektrischen Schlag | UL 61010-1:2012 | |
Funktionale Sicherheit | IEC 61508:2010 |
Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht kondensierend |
Schutzart | IP20 | ||||||||||
Masse | ca. 100 g | ||||||||||
Abmessungen | 12,5 x 106 x 128 mm (B x H x T) | ||||||||||
| |||||||||||
Befestigung | auf Termination Board | ||||||||||
Codierung | Pin 1 und 3 gekürzt Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung. |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | UL 23 ATEX 3091 X | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Versorgung | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Eingang | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Zertifikat | UL 23 ATEX 3092 X | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Galvanische Trennung | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Richtlinienkonformität | |||||||||||||||||||||||
|
UL-Zulassung | E106378 | |||||||
| ||||||||
IECEx-Zulassung | ||||||||
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.