Wählen Sie Ihr Land

Global

TWIN-SAFE-20M-AR-13m-SET Sicherheitslichtschranke

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robustes Gehäuse
  • Reichweite 20 m
  • Schmale Bauform
  • Einfache Ausrichtung
  • Frontseitige Anzeige-LED

Mehr anzeigen

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten TWIN-SAFE-20M-AR-13m-SET

SenderTWIN-SAFE-T
EmpfängerTWIN-SAFE-R
Betriebsreichweite1 ... 20 m
Grenzreichweite28 m
Anzahl Schutzfeldstrahlen1
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht 850 nm
Sicherheitstyp nach IEC/EN 614962
KennzeichnungCE
Lichtfleckdurchmesserca. 1,1 m im Abstand von 20 m
Öffnungswinkel± 1,5 °
Lichtaustrittfrontal
Fremdlichtgrenze100000 Lux
BetriebsanzeigeSender LED grün: Netz ein (Power on)
FunktionsanzeigeSender: blinkt bei Test
Empfänger:
LED grün: Lichtstrahl frei , LED rot: Lichtstrahl unterbrochen
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
BetriebsstromIBSender: 20 mA
Empfänger: 30 mA
AusgangstypRelais, Wechsler
Schaltungsarthellschaltend
Schaltspannungmax. 50 V AC/DC
Schaltstrommax. 0,6 A
Anzugs-/Abfallverzögerungtyp. 100 ms
Ansprechzeit≤ 20 ms
Funktionale SicherheitISO 13849-1 , Cat. 2 PL c
ProduktnormEN 61000-6-2, EN 61000-6-3 , EN 12978
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %, nicht kondensierend
SchutzartIP67 nach EN 60529
AnschlussFestkabel schwarz
Sender: 0,25 mm2 , 3-adrig
Empfänger: 0,25 mm2 , 5-adrig
Material
GehäusePA6 mit 30% Glasfaseranteil
Masseca. 500 g
Abmessungen
Höhe108 mm
Breite20 mm
Tiefe30 mm
Generelle Hinweise