Wählen Sie Ihr Land

Global

INNO-SAFE-10M-E3-V31 Sicherheitslichtschranke

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Halbleiter-Ausgang
  • Testeingang
  • Anzeige-LED im Optikfenster
  • hochwertiger Steckverbinder
  • Hohe Schutzart IP67, voll vergossen
  • Kleine Bauform

Mehr anzeigen

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten INNO-SAFE-10M-E3-V31

Sicherheitslichtschranke
SenderINNO-SAFE-T
EmpfängerINNO-SAFE-R
Betriebsreichweite1 ... 10 m
Grenzreichweite14 m
Anzahl Schutzfeldstrahlen1
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht 850 nm
Sicherheitstyp nach IEC/EN 614964
KennzeichnungCE
Lichtfleckdurchmesserca. 1,4 m im Abstand von 10 m
Öffnungswinkel± 4 °
Lichtaustrittfrontal
Fremdlichtgrenze100000 Lux
BetriebsanzeigeSender: LED grün
FunktionsanzeigeSender: LED grün ( aus bei Testbetrieb )
Empfänger: LED rot, leuchtet bei freiem Lichtstrahl
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
BetriebsstromIBSender: 25 mA
Empfänger: 20 mA
LeistungsaufnahmeP0
AusgangstypPNP
Schaltungsarthellschaltend
Signalausgangmax. 30 ... 40 mA
Kurzschlussfestigkeitja
Anzugs-/Abfallverzögerungtyp. 100 ms
Ansprechzeit≤ 2,2 ms
Funktionale SicherheitISO 13849-1 , Cat. 2 PL d
ProduktnormEN 61000-6-2, EN 61000-6-3 , EN 12978
ZulassungenTÜV NORD
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %, nicht kondensierend
SchutzartIP67 nach EN 60529
AnschlussM8 Stecker
Material
GehäuseABS schlagfest , V0 nach UL94
Masseje 12 g
Abmessungen
Höhe48 mm
Breite12 mm
Tiefe12 mm
Generelle Hinweise