Wählen Sie Ihr Land

Global

NOCON-SEC-8M-OSE-1/10,5Mol Sicherheitslichtschranke

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Berührungslos wirkende Schließkantensicherung
  • Kompatibel zu allen marktgängigen Steuerungen
  • Schnellerer Tor-Zulauf möglich
  • Geringe bis keine Schließkräfte
  • für Sektionaltore

Mehr anzeigen

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten NOCON-SEC-8M-OSE-1/10,5Mol

Sicherheitslichtschranke
SenderNOCON-ROLL-T
EmpfängerNOCON-ROLL-R
Betriebsreichweite1 ... 8 m
Grenzreichweite11 m
Anzahl Schutzfeldstrahlen1
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht 950 nm
Sicherheitstyp nach IEC/EN 614964
KennzeichnungCE
Lichtfleckdurchmesserca. 1,2 m im Abstand von 8 m
Öffnungswinkeleff. ± 5 °
Lichtaustrittfrontal
Fremdlichtgrenze100000 Lux
BetriebsanzeigeEmpfänger: LED grün
FunktionsanzeigeSender
LED rot: leuchtet bei unterbrochenem Lichtstrahl
LED grün: leuchtet bei freiem Lichtstrahl
Funktionsreserve-AnzeigeSender: rot-grün blinkend
BetriebsspannungUB10 ... 24 V DC
BetriebsstromIB≤ 50 mA
AusgangstypOSE
Schaltungsarthellschaltend
Signalausgang900 Hz , Transistorausgang belastbar mit max. 20 mA, kurzschlussfest
Kurzschlussfestigkeitja
Anzugs-/Abfallverzögerungtyp. 100 ms
Ansprechzeit≤ 20 ms
ProduktnormEN 61000-6-2, EN 61000-6-3 , EN 12978
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Lagertemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 95 %, nicht kondensierend
SchutzartIP67 nach EN 60529
AnschlussPUR-Kabel , 0,14 mm2 3-adrig
halogenfrei
Material
GehäuseKunststoff Terluran® RAL 1021 (gelb) (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Masseje 120 g
Abmessungen
Höhe82,4 mm
Breite38,6 mm
Tiefe82,8 mm
Generelle Hinweise