Wählen Sie Ihr Land

Global

KFA6-SR-2.3L.FA Schaltverstärker

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanalig
  • 115/230 V AC-Versorgung
  • 3-Draht-PNP/NPN-Sensor oder Gegentaktendstufe
  • Relaiskontaktausgang
  • Einstellung der Funktionen über DIP-Schalter
  • Minimum-/Maximum-Steuerung
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511

Mehr anzeigen

auf Lager185,05 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFA6-SR-2.3L.FA

SignaltypBinäreingang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
AnschlussKlemmen 14, 15
BemessungsspannungUr90 ... 253 V AC , 45 ... 65 Hz
BemessungsstromIr≤ 150 mA
Verlustleistung2,5 W
Leistungsaufnahmemax. 7 W
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussEingang I: Klemmen 1+, 2, 3-; Eingang II: Klemmen 4+, 5, 6-
Bemessungswerte22 ... 24 V DC / 100 mA, siehe Hinweise
NPN-Sensor
Schaltpunkt4 ... 13 V
PNP-Sensor
Schaltpunkt4 ... 13 V
Kurzschlussstrom110 mA
Schaltpunkt0-Signal: < 5 V
1-Signal: > 13 V
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussAusgang I: Klemmen 7, 8, 9
Ausgang II: Klemmen 10, 11, 12
Ausgang I, II
Kontaktbelastung250 V AC / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A ohmsche Last
Anzugs-/Abfallverzögerungmax. 6 ms
Mechanische Lebensdauer107 Schaltspiele
Schaltfrequenz≤ 10 Hz
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach EN 50178, Scheitelwert der Spannung 253 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach EN 50178, Scheitelwert der Spannung 253 V
Ausgang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach EN 50178, Scheitelwert der Spannung 253 V
Ausgang/AusgangBasisisolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 253 Veff
AnzeigeelementeLEDs
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61326-1:2006
Niederspannung
Richtlinie 2006/95/EGEN 50178:1997
Galvanische TrennungEN 50178
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 150 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Höhe118 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Generelle Hinweise