Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD2-SR2-2.W.SM Stillstands- und Drehrichtungswächter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung
  • PNP/Gegentakt-, Kontakt- oder NAMUR-Eingänge
  • Wählbare Frequenzgrenzwerte
  • 2 Relaiskontaktausgänge
  • Anlaufüberbrückung
  • Wählbare Wirkungsrichtung
  • Ohne Leitungsfehlerüberwachung
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

auf Lager208,31 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD2-SR2-2.W.SM

SignaltypBinäreingang
Programmierungüber DIP-Schalter und Verdrahtungsprogrammierung
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
AnschlussKlemmen 14+, 15-
BemessungsspannungUr20 ... 30 V DC
Leistungsaufnahmemax. 1,5 W
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussEingang I: Klemmen 1+, 2+, 3- ;
Eingang II: Klemmen 4+, 5+, 6-
Bemessungswertenach EN 60947-5-6 (NAMUR)
Leerlaufspannung/Kurzschlussstromca. 8 V DC / ca. 8 mA
Schaltpunkt/Schalthysterese1,2 ... 2,1 mA / ca. 0,2 mA
Leitungsfehlerüberwachungnicht vorhanden
SteuereingangSensorversorgung ca. 8,2 V, Impedanz 1,2 kΩ
Pulsdauer> 200 µs bei Stillstandsüberwachung,
> 250 µs bei Drehrichtungserkennung
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussAusgang I: Klemmen 7, 8, 9 ;
Ausgang II: Klemmen 10, 11, 12
Kontaktbelastung253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 126,5 V AC/4 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last
Mindestschaltstrom2 mA / 24 V DC
Anzugs-/Abfallverzögerungca. 20 ms / ca. 20 ms
Mechanische Lebensdauer107 Schaltspiele
Grenzwertfmaxfür Stillstandsüberwachung:
0,1 Hz; 0,5 Hz; 2 Hz; 10 Hz
über DIP-Schalter (S1 und S2) einstellbar
Genauigkeit5 % (S3 = I), 30 % (S3 = II)
Anlaufüberbrückung5 Sekunden oder 20 Sekunden, verdrahtungsprogrammierbar
Frequenzbereich≤ 2 kHz
Drehrichtungserkennung90° Phasenunterschied zwischen Impulseingangssignal 1 und 2, Überlappung ≥ 125 µs
Eingang/Ausgangverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Eingang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/Ausgangverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
AnzeigeelementeLEDs
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2006
SchutzartIEC 60529:2001
EingangEN 60947-5-6:2000
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 150 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Höhe119 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Generelle Hinweise