Wählen Sie Ihr Land

Global

IPC03-58 RFID-Transponder

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Batterieloser Datenträger
  • 32 Bit Fixcode
  • 928 Bit Speicher frei verfügbar
  • Schutzart IP67
  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
  • Gute Beständigkeit gegen Wasser, Chemikalien, Trafoöl, Benzin und Heizöl

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ZH

Technische Daten IPC03-58

Datenträger
Betriebsfrequenz125 kHz
Übertragungsrate2 kBit/s
Chip TypEM4450 Titan (EM Microelectronic)
EEPROM928 Bit
Lesezyklenunbegrenzt
Schreibzyklen> 100000
Datenhaltezeit10 Jahre bei 55 °C (131 °F)
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Lagertemperatur-25 ... 120 °C (-13 ... 248 °F)
SchutzartIP67
Material
GehäusePA 6 (Polyamid)
Vergussmasse/HärterPolyurethan (PUR)
Montage
Auf Metallja
In Luftja
Abmessungen
Höhe20,1 mm
Durchmesser58 mm
BauformZylindrisch
Generelle Hinweise