Wählen Sie Ihr Land

Global

GD18/GV18/115/120 Einweg-Lichtschranke

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Efficient-Line im kurzen M18-Kunststoffgehäuse für Standard-Anwendungen
  • Sehr hohe Reichweite
  • 4 Anzeige LEDs für 360° Sichtbarkeit
  • Version mit Lichtaustritt frontal
  • Gleichspannungsversion

Mehr anzeigen

auf Lager125,44 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten GD18/GV18/115/120

Einweg-Lichtschranke, Gewindebauform M18, Kunststoffgehäuse, Lichtaustritt frontal, Reichweite 20 m, Rotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, DC-Version, 2 PNP-Ausgänge, Festkabel
SenderGD18/115
EmpfängerGV18/115/120
Betriebsreichweite0 ... 20 m
Grenzreichweite25 m
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 640 nm
Lichtfleckdurchmesserca. 1300 mm bei 25 m
Öffnungswinkelca. 3 °
Lichtaustrittfrontal
Fremdlichtgrenze30000 Lux
MTTFd630 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on
FunktionsanzeigeEmpfänger: LED gelb, leuchtet bei freiem Lichtstrahl, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve ; aus bei Strahlunterbrechung
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0< 20 mA
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, offene Kollektoren
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzf500 Hz
Ansprechzeit≤ 1 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
SchutzklasseII, Bemessungsisolationsspannung ≤ 50 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 2 m
Material
GehäusePC
LichtaustrittPMMA
Masseca. 75 g pro Gerät
Abmessungen
Länge39,8 mm
Durchmesser18 mm
GewindegrößeM18
Generelle Hinweise