IQC21-50F-T10 RFID-Transponder
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
- Mit erhöhtem Temperaturbereich bis 220 °C (428 °F)
- Konform mit ISO 15693
- 896 Bit Speicher frei verfügbar
- Von beiden Seiten lesbar und beschreibbar
- Schutzart IP68
- Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ZH