Wählen Sie Ihr Land

Global

UBE1000-18GM40A-SE2-V1-Y205349 Ultraschall-Einwegschranke

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kurze Bauform, 40 mm
  • Rundum sichtbare Funktionsanzeige
  • Schaltausgang
  • Lerneingang
  • Abstand der Sensoren auf 58 mm eingelernt

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten UBE1000-18GM40A-SE2-V1-Y205349

Einkopfsystem
Erfassungsbereich15 ... 1000 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 255 kHz
LED grünPower on
LED gelbSchaltzustand
LED rotStörung, Objekt unsicher
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
LeerlaufstromI0≤ 20 mA
Eingangstyp1 Lerneingang
Luftstrecke: -UB ... +1 V, Objekt: +6 V ... +UB
Eingangsimpedanz: > 4,7 kΩ Lernimpuls: ≥ 1 s
AusgangstypSchließer PNP
BemessungsbetriebsstromIe200 mA , kurzschluss-/überlastfest
VoreinstellungAbstand Sender-Empfänger = 58 mm  
SpannungsfallUd≤ 3 V
Einschaltverzugton< 5 ms
Schaltfrequenzf≤ 100 Hz
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
TR CU 037/2016
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 4-polig
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker V1 (M12 x 1), 4-polig
Material
GehäuseMessing, vernickelt
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT
Masse25 g
Abmessungen
Länge40 mm
Durchmesser18 mm
Generelle Hinweise