KFD2-SL-4 Ventilsteuerbaustein, Leistungsverstärker
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 4-kanaliger Signaltrenner
- 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
- Ausgang 600 mA je Kanal
- Logikeingänge
- Eingang für sicherheitsgerichtete Summenabschaltung
- Leitungsfehlerüberwachung
- Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL